• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa di testa per corrimano in acciaio inox (foro passante)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874224972
4979874224989
4979874224996
4979874225009
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Diametro tubo applicabile
(mm)

7.26 €

4 giorni 497987422497219.4

8.48 €

4 giorni 497987422498925.4

10.17 €

4 giorni 497987422499632.4

11.76 €

4 giorni 497987422500938.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa Pezzi contenuti in una conf. 1 Unità ordine(pz.) 5
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico