• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale Duracon®【6-12 Pezzi per confezione】

Distanziale Duracon®

The polyacetal material of the spacer is impact-resistant, has low specific gravity, and lightweight compared to a metal screw. It has a high electrical resistance and electrical insulation with excellent heat insulation.
Also, it cannot become magnetized. Widely used in the automotive and medical fields.
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and abroad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874471062
4979874471079
4979874471086
4979874471093
4979874471109
4979874471116
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Diametro esterno × lunghezza intera
(mm)
Codice prodotto

4.64 €

12 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874471062123,2×574471062 3.2X5

4.64 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874471079103,2×1074471079 3.2X10

4.64 €

8 Pezzi per confezione

5 giorni 497987447108683,2×2074471086 3.2X20

4.64 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874471093104,3×574471093 4.3X5

4.64 €

8 Pezzi per confezione

5 giorni 497987447110984,3×1074471109 4.3X10

4.64 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni 497987447111664,3×2074471116 4.3X20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina acetalica Nome prodotto Distanziale Duracon

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico