Vite combinata【2-6 Pezzi per confezione】

Vite combinata
Nickel-plated iron makes these screws suitable for applications where appearance is important, and when multiple reassemblies may be required.
The combination of the post and screw can be adjusted to the required length, and finds application in book-binding, albums, files, furniture, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874466815
4979874466822
4979874466839
4979874466846
4979874466853
4979874466860
4979874466877
4979874466884
4979874466891
4979874466907
4979874466914
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Diametro vite x lunghezza filettatura della vite femmina
(mm)

2.15 €

6 Pezzi per confezione

5 conf. 5 giorni 497987446681564,5×4

2.18 €

6 Pezzi per confezione

5 conf. 5 giorni 497987446682264,5×6

2.29 €

6 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446683964,5×8

1.98 €

4 Pezzi per confezione

5 conf. 5 giorni 497987446684644,5×10

1.98 €

4 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446685344,5×12

1.98 €

4 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446686044,5×15

1.98 €

4 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446687744,5×20

1.98 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446688424,5×30

1.98 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446689124,5×40

1.98 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446690724,5×50

2.18 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 497987446691424,5×60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Standard (profilo rotondo) Nome prodotto Viti di fermo

Supporto tecnico