• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Copertura decorativa, oro puro【2 Pezzi per confezione】

Copertura decorativa, oro puro

An adornment to make screw fixtures more visually appealing. The material is iron plated with ornamental gold.
Hide screw heads used in furniture and other interior goods, whilst adding a focal finishing touch. These caps hide the heads of screws where they would otherwise be unsightly, for example on items of furniture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874836618
4979874836625
4979874836632
4979874836649
4979874836656
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Diametro
(mm)
Diametro filettatura
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

5.03 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874836618102.720

5.39 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874836625123.120

6.07 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874836632153.120

8.79 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874836649204.525

9.74 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874836656254.525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pezzi contenuti in una conf. 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico