• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite automaschiante a testa tonda one-way【2 Pezzi per confezione】

Vite automaschiante a testa tonda one-way

Material is stainless steel. A straight slot screwdriver is used for tightening, but a dedicated tool is required for removal. This helps to prevent theft.
Can be used to prevent malicious acts as well as for indoor decoration, making use of its aesthetic design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874826336
4979874826343
4979874826350
4979874826367
4979874826374
4979874826381
4979874826398
4979874826404
4979874826411
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale vite (M) Lunghezza (mm) Codice JAN

1.23 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 3.5134979874826336

1.24 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 3.5204979874826343

1.24 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 3.5254979874826350

1.39 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.2134979874826367

1.54 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.2204979874826374

1.68 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.2254979874826381

1.81 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.8134979874826398

1.88 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.8204979874826404

2.27 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 4.8254979874826411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo foro di montaggio Vite one-way
Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Prigioniero Applicazione Antimanomissione Pezzi contenuti in una conf. 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico