Vite autofilettante P ST (semiscatolata)【100 Pezzi per confezione】

Vite autofilettante P ST (semiscatolata)

[Product Information]
<Common Items>
Nominal designation (M): 5
Length L (mm): 19
Mount hole shape: None
Basic shape: Hex hole
Tip shape: Other / special
[Additional shapes]: Integrated washer
Product name: ST cap drill P Hanhako
Pieces (no.): 100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010056

Codice componente
4979874010056
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

32.36 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 19 Profilo foro di montaggio NA
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Rondella inclusa Profilo di base Esagono
Nome prodotto Attacco trapano ST P, semiscatolato Codice JAN 4979874010056 Quantità confezione(pz.) 100

Si trova sulla pagina di Vite autofilettante P ST (semiscatolata), il codice articolo è il seguente: 4979874010056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010056.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico