• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite Tex per lamiera ST【40 Pezzi per confezione】

Vite Tex per lamiera ST

Tapered body prevents head fly-off. Fast entry, and can be used with thin sheet metal without a pilot hole.
Corrosion resistant stainless steel (SUS410) material. Ideal for fastening thin plates together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010148

Codice componente
4979874010148
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

8.53 €

40 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Filettatura nominale (M) 4.5 Lunghezza L (mm) 13
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Con foro di fissaggio Profilo di base Altre viti Nome prodotto Viti Tex per lamiere ST
Codice JAN 4979874010148 Quantità confezione(pz.) 40

Si trova sulla pagina di Vite Tex per lamiera ST, il codice articolo è il seguente: 4979874010148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010148.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico