• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa bombata ST Tornado con rondella【30 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata ST Tornado con rondella

Stainless steel Tornado truss with washer, ideal for fixing of roof materials. Able to implant without pilot holes, resulting in clear finishing.
Corrosion resistant stainless steel (SUS410) material. Ideal for fastening thin plates together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010124

Codice componente
4979874010124
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

10.76 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profili aggiuntivi Rondella inclusa
Profilo di base Altre viti Nome prodotto Vite a testa bombata ST con W Codice JAN 4979874010124
Quantità confezione(pz.) 30

Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata ST Tornado con rondella, il codice articolo è il seguente: 4979874010124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010124.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico