• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone a U senza fine lungo

Bullone a U senza fine lungo

The material is plated with iron and bright chromate. Used when fixing piping in a structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874030023
4979874030030
4979874030047
4979874030054
4979874030061
4979874030078
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale (M) Lunghezza complessiva o altezza H (mm) Misura Codice JAN

1.10 €

3 giorni 6606X604979874030023

1.12 €

3 giorni 6706X704979874030030

1.06 €

4 giorni 6806X804979874030047

1.61 €

3 giorni 8908X904979874030054

1.79 €

3 giorni 81008X1004979874030061

1.83 €

3 giorni 81108X1104979874030078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo punta Punta piatta
Applicazione Anticaduta Pezzi contenuti in una conf. 1 Profilo Bullone a U con gambo lungo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico