Dado alto piccolo in acciaio inox, tipo piccolo

Dado alto piccolo in acciaio inox, tipo piccolo
  • In Offerta
A hex nut for stainless steel whitworth screws with a high height. Can be used to tighten, fasten, fixate, and fit screws, and can be used to adjust the length.
Superior corrosion resistance for the outdoors and high-humidity locations. However, cannot be applied for use in chlorine environments or saline environments such as near the seashore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874019387
4979874019394
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (pollici) Codice JAN Sedi chiave
(mm)

4.37 €

5 6 giorni 3/8497987401938714

5.57 €

2.73 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2497987401939419

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA
Nome prodotto Dado alto piccolo in acciaio inox Quantità confezione(pz.) 1 Lunghezza complessiva(mm) 50

Supporto tecnico