Flessibile per elettricità antistatica MultiNA®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-25-[1-50/1]M
M-32-[1-50/1]M
M-38-[1-50/1]M
M-50-[1-50/1]M
M-65-[1-50/1]M
M-75-[1-30/1]M
M-90-[1-30/1]M
M-100-[1-30/1]M
M-125-[1-20/1]M
M-150-[1-20/1]M
M-200-[1-20/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Diametro nominale (mm) Length
(m)
1 10 giorni 25.432.00.0825251 ~ 50
1 10 giorni 31.8380.0730321 ~ 50
1 10 giorni 3845.40.0640381 ~ 50
1 10 giorni 50.857.90.0550501 ~ 50
1 10 giorni 63.571.20.0470651 ~ 50
1 10 giorni 76.284.60.0480751 ~ 30
1 10 giorni 88.997.70.04100901 ~ 30
1 10 giorni 101.3110.50.041151001 ~ 30
1 10 giorni 126.51370.041451251 ~ 20
1 10 giorni 151.71640.041751501 ~ 20
1 10 giorni 203.6217.50.042102001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio NA Proprietà Prestazioni antistatiche
Colore Trasparenza Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50
Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico