• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flessibile per climatizzazione e raccolta polvere tipo AD-4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD-4-350-[1-10/1]M
AD-4-400-[1-10/1]M
AD-4-500-[1-10/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Diametro nominale (mm) Length
(m)

-

1 11 giorni 359.0378.53503501 ~ 10

-

1 10 giorni 410.0431.04204001 ~ 10

-

1 10 giorni 512.0532.05605001 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio NA Proprietà Flessibilità
Colore Grigio Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.02
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico