Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NP-19-[1-50/1]M |
NP-25-[1-50/1]M |
NP-32-[1-50/1]M |
NP-38-[1-50/1]M |
NP-50-[1-50/1]M |
NP-65-[1-50/1]M |
NP-75-[1-50/1]M |
NP-90-[1-50/1]M |
NP-100-[1-50/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 19 | 24.4 | 150 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 25 | 31.8 | 150 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 39 | 200 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 46.4 | 260 | -0.10~0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 60 | 350 | -0.10~0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 73.9 | 480 | -0.10~0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 87.6 | 570 | -0.10~0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 90 | 101 | 750 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 115.2 | 870 | -0.10~0.30 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza chimica / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente + Bianco (Porzione rinforzata) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali