Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-3CL-25-[1-50/1]M |
DS-3CL-32-[1-50/1]M |
DS-3CL-38-[1-50/1]M |
DS-3CL-50-[1-50/1]M |
DS-3CL-65-[1-50/1]M |
DS-3CL-75-[1-50/1]M |
DS-3CL-90-[1-20/1]M |
DS-3CL-100-[1-20/1]M |
DS-3CL-125-[1-20/1]M |
DS-3CL-150-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 33 | 110 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 40 | 120 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 47.5 | 140 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 60 | 170 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 75 | 200 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 89 | 210 | -0.10~0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 90 | 105.2 | 300 | -0.10~0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 118.6 | 350 | -0.10~0.15 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 125 | 152.2 | 630 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 150 | 180.5 | 840 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente (inclusi articoli colorati) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali