Flessibile per vapore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFS-16-[1-100/1]M
LFS-19-[1-100/1]M
LFS-25-[1-80/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Pressione ammessa alla temperatura ambiente
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 16281900.601 ~ 100
1 10 giorni 19342000.801 ~ 100
1 10 giorni 25432500.801 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Vapore Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Flessibilità / Altre proprietà
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Linea bianca su grigio Temperatura d'esercizio massima(°C) 130
Specifiche Requisiti igienici speciali Dettagli altre caratteristiche Resistenza all'umidità

Supporto tecnico