Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-2OP-25-[1-50/1]M |
DS-2OP-32-[1-50/1]M |
DS-2OP-38-[1-50/1]M |
DS-2OP-50-[1-50/1]M |
DS-2OP-65-[1-50/1]M |
DS-2OP-75-[1-50/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 31.8 | 120 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 39.2 | 165 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 46.6 | 225 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 60.8 | 420 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 75.9 | 570 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 91.4 | 660 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza agli oli / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.40 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali