Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NH06OP-50-[1-50/1]M |
NH06OP-65-[1-50/1]M |
NH06OP-75-[1-50/1]M |
NH06OP-100-[1-50/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 50 | 64.5 | 210 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 80 | 270 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 93.3 | 360 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 119 | 550 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile+PVC rigido+Strato di fibra rinforzata | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Blu |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.50 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali