Flessibile per resistenza agli oli, tipo per olio DS-3 Queen®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS-3OQ-19-[1-50/1]M
DS-3OQ-25-[1-50/1]M
DS-3OQ-32-[1-50/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Length
(m)
1 10 giorni 1925.6751 ~ 50
1 10 giorni 2533.81051 ~ 50
1 10 giorni 3240.21201 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Olio (Olio minerale) Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza agli oli / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente (inclusi articoli colorati)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) -0.10::0.30 Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico