Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BBL-R-50-[1-50/1]M |
BBL-R-65-[1-50/1]M |
BBL-R-75-[1-50/1]M |
BBL-R-100-[1-50/1]M |
BBL-R-125-[1-20/1]M |
BBL-R-150-[1-20/1]M |
BBL-R-200-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 50 | 69.5 | 600 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 65 | 86 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 75 | 99.5 | 750 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 129 | 1250 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 giorni | 125 | 159.5 | 1700 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 150 | 187.5 | 2000 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 200 | 247.5 | 2250 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Cemento / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::1.00 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali