Flessibile per resistenza a calore e abrasione Banner® TM blu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTM-B-50-[1-20/1]M
BTM-B-65-[1-20/1]M
BTM-B-75-[1-20/1]M
BTM-B-90-[1-20/1]M
BTM-B-100-[1-20/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Length
(m)

-

1 15 giorni 5061.8180-30~1001 ~ 20

-

1 10 giorni 6576.3225-30~1001 ~ 20

-

1 10 giorni 7590.8300-30~1001 ~ 20

-

1 10 giorni 90109450-30~801 ~ 20

-

1 10 giorni 100119.5570-30~801 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Granelle Uso servizio taglio NA Proprietà Tipo antistatico / Resistenza all'abrasione
Materiale tubo flessibile Gomma sintetica (EPDM) + Polipropilene Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) -0.10::0.10

Supporto tecnico