Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-A-25-[1-50/1]M |
B-A-32-[1-50/1]M |
B-A-38-[1-50/1]M |
B-A-50-[1-50/1]M |
B-A-65-[1-50/1]M |
B-A-75-[1-50/1]M |
B-A-90-[1-20/1]M |
B-A-100-[1-20/1]M |
B-A-125-[1-20/1]M |
B-A-150-[1-20/1]M |
B-A-175-[1-20/1]M |
B-A-200-[1-20/1]M |
B-A-250-[1-10/1]M |
B-A-300-[1-10/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 13 giorni | 38 | 47.2 | 45 | -0.07~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 59.7 | 50 | -0.06~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 72.4 | 60 | -0.05~0.07 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 86 | 70 | -0.04~0.06 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 90 | 99.7 | 85 | -0.03~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 111.6 | 95 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 125 | 144.8 | 130 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 150 | 169.8 | 170 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 175 | 197.8 | 210 | -0.02~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 200 | 223.8 | 245 | -0.01~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 250 | 274 | 310 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 300 | 328.5 | 500 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Aria / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Tipo antistatico / Resistenza all'abrasione / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali