Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-3E-25-[1-20/1]M |
CF-3E-38-[1-20/1]M |
CF-3E-50-[1-20/1]M |
CF-3E-65-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 33.5 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 49.5 | 210 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 63 | 270 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 81.5 | 360 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Tipo antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero stirenico (Composto conduttivo) + Poliolefina | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.10 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Specifiche | Requisiti igienici speciali |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali