Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-3EP-25-[1-50/1]M |
DS-3EP-32-[1-50/1]M |
DS-3EP-38-[1-50/1]M |
DS-3EP-50-[1-50/1]M |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 giorni | 25 | 33 | 110 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 40 | 120 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 38 | 47.5 | 140 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 50 | 60 | 170 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Tipo antistatico / Trasparenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente + Bianco (Porzione rinforzata) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.20 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali