Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-A-38-[1-20/1]M |
CF-A-50-[1-20/1]M |
CF-A-65-[1-20/1]M |
CF-A-75-[1-20/1]M |
CF-A-100-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 38 | 46.5 | 60 | -0.06~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 60.2 | 70 | -0.05~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 74 | 80 | -0.04~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 87.0 | 90 | -0.03~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 112.0 | 120 | -0.02~0.04 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero stirenico + Poliolefina | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 | Specifiche | Requisiti igienici speciali |
Nota | Non adatto per fluidi di alimentazione o alimenti contenenti grasso. |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali