• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flessibile per vapore, flessibile per vapore avvolto Leader®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LWS-12-[1-20/1]M
LWS-15-[1-20/1]M
LWS-19-[1-20/1]M
LWS-25-[1-20/1]M
LWS-32-[1-20/1]M
LWS-38-[1-20/1]M
LWS-50-[1-20/1]M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Length
(m)

-

8 giorni 1226110-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 1529130-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 1934150-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 2541.5240-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 3251300-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 3861330-20~1301 ~ 20

-

8 giorni 5076.5430-20~1301 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Vapore Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Flessibilità / Altre proprietà
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa) 0.30
Dettagli altre caratteristiche Resistenza all'umidità

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico