Flessibile per aria e condotti aria con rete a taglio termico Ace

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AA-12-[1-100/1]M
AA-19-[1-100/1]M
AA-25-[1-100/1]M
AA-32-[1-100/1]M
AA-38-[1-100/1]M
AA-50-[1-50/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Pressione ammessa alla temperatura ambiente
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 1221.51.001 ~ 100
1 10 giorni 1927.51.001 ~ 100
1 10 giorni 2534.51.001 ~ 100
1 10 giorni 3243.21.001 ~ 100
1 10 giorni 3850.11.001 ~ 100
1 10 giorni 5066.00.701 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza agli oli
Materiale tubo flessibile PVC flessibile+Strato di fibra rinforzata Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico