Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LA-12-[1-100/1]M |
LA-15-[1-100/1]M |
LA-19-[1-100/1]M |
LA-25-[1-100/1]M |
LA-32-[1-100/1]M |
LA-38-[1-100/1]M |
LA-50-[1-50/1]M |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 12 | 21 | 130 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 15 | 25 | 160 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 19 | 29 | 190 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 25 | 36.5 | 260 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 46 | 320 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 38 | 53 | 380 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 50 | 68 | 510 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 |
Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa) | 1.00 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali