Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMN-5-[1-200/1]M |
LMN-6-[1-200/1]M |
LMN-8-[1-200/1]M |
LMN-9-[1-200/1]M |
LMN-12-[1-100/1]M |
LMN-19-[1-100/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Pressione ammessa alla temperatura ambiente (MPa) | Specifiche | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 5 | 11.7 | 2.00 | Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 6 | 13 | 2.00 | Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 8 | 15 | 2.00 | Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 29 giorni | 9 | 16.5 | 2.00 | Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 12 | 21 | 1.00 | - | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 14 giorni | 19 | 29 | 1.00 | - | 1 ~ 100 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Gas | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::70 |
Dettagli altre caratteristiche | Resistenza al gas | Dettagli gas utilizzato | GPL, GNL, MPS |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa)
Specifiche
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali