Valvola del gas ad alta purezza KD, valvola a diaframma dritta, manuale (Codici componente)

Valvola del gas ad alta purezza KD, valvola a diaframma dritta, manuale
[Features]
· The KD series is a direct diaphragm valve with a compact design that provides high CV value. It is suitable for high purity gas for semiconductors, demonstrating high durability, corrosion resistance, and reliability.
· Superior gas replacement performance is achieved by minimizing the dimensions of the vertical hole in the body and achieving an internal volume of 1.2 cm3 (when 1/4" CVC male is open).
· The unique gas seal structure was implemented for better seal performance, high durability, outgassing performance, and corrosion resistance.
· The unique formation method and the high corrosion resistance of the carefully selected diaphragm material means there is little individual difference between pieces, and this gives high durability.
· The high-level production environment and inner surface polishing process delivers quality particle performance which supports high purity gas for the semiconductor industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD4MS-VFC-EP-316L
KD6MS-SC-STD-316L
KD8MS-VC-STD-316L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, tipo di collegamento Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Lato di mandata, diametro filettatura tubazione
(φ)
Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura tubo nominale lato di controllo Diametro tubazioni lato di controllo
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Lucidatura

475.38 €

1 16 giorni [Rc(R)] Rc1/4B-[Rc(R)] Rc1/4B-70.668Lucidatura elettrolitica

570.86 €

1 16 giorni [Giunto per tubo in metallo] Giunto senza svasatura-3/8B(10A)[Giunto per tubo in metallo] Giunto senza svasatura-3/8B(10A)6481Lucidatura meccanica

550.07 €

1 16 giorni [Rc(R)] R1/2B-[Rc(R)] R1/2B-7781Lucidatura meccanica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Fluidi applicabili Aria / Gas
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.4::0.7 Diametro maniglia D(φ) 42 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Metodo di funzionamento 270 gradi manuale

Supporto tecnico