• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa del gas con flessibile, rubinetto del gas a spoletta ON/OFF esposto, ottone, rubinetto del gas a spoletta con attacco singolo LA ON/OFF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G013-12P

Codice componente
G013-12P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

48.71 €

9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rubinetto del gas a spoletta esposto ON・OFF Apparecchiature gas applicabili Dispositivo con consumo GPL fino a 15 kW Portata di esercizio(kL/h) 1.2
Caduta di pressione durante il funzionamento(Pa) 210 Collegamento Rc1/2×Portagomma φ9.5 Lunghezza del tubo in gomma utilizzato(m) 5

Si trova sulla pagina di Presa del gas con flessibile, rubinetto del gas a spoletta ON/OFF esposto, ottone, rubinetto del gas a spoletta con attacco singolo LA ON/OFF, il codice articolo è il seguente: G013-12P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G013-12P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico