• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa del gas con tubo flessibile, in zinco, rubinetto del gas a spoletta flessibile e ON/OFF (presa del gas flessibile sinistra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G027ZUL-12P

Codice componente
G027ZUL-12P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

52.34 €

10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rubinetto del gas a spoletta esposto ON・OFF Apparecchiature gas applicabili 45.4 kW o inf. (Lato flessibile), 15 kW o inf. (Lato spoletta) Portata di esercizio(kL/h) 1.2 (Lato spoletta)
Caduta di pressione durante il funzionamento(Pa) 250 (Lato spoletta) Collegamento Rc1/2 (Lato flessibile), portagomma φ9.5 (Lato spoletta) Lunghezza del tubo in gomma utilizzato(m) 5 (Lato spoletta)

Si trova sulla pagina di Presa del gas con tubo flessibile, in zinco, rubinetto del gas a spoletta flessibile e ON/OFF (presa del gas flessibile sinistra), il codice articolo è il seguente: G027ZUL-12P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G027ZUL-12P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico