A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (Heat Fusion Type), and sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HF-S-16A |
HF-S-20A |
HF-S-25A |
HF-S-40A |
HF-S-50A |
HF-S-65A |
HF-S-75A |
HF-S-100A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro nominale |
---|---|---|---|---|
- | Preventivo | 16A | ||
- | Preventivo | 20A | ||
- | Preventivo | 25A | ||
- | Preventivo | 40A | ||
- | Preventivo | 50A | ||
- | Preventivo | 65A | ||
- | Preventivo | 75A | ||
- | Preventivo | 100A |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Polibutene | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Attacco a presa | Materiale tubo applicabile | Polibutene |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.