Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tubo in polibutilene JFE, raccordo tipo H (a elettrofusione) con attacco femmina e valvola (con filettature femmina)

Tubo in polibutilene JFE, raccordo tipo H (a elettrofusione) con attacco femmina e valvola (con filettature femmina)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and valve sockets (with internal threads) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HF-VLVS-F-13AXRC1/2
HF-VLVS-F-16AXRC1/2
HF-VLVS-F-16AXRC3/4
HF-VLVS-F-20AXRC3/4
HF-VLVS-F-25AXRC1
HF-VLVS-F-30AXRC11/4
HF-VLVS-F-40AXRC11/2
HF-VLVS-F-50AXRC2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valore nominale filettatura Diametro nominale

-

Preventivo 1/2B13A

-

Preventivo 1/2B16A

-

Preventivo 3/4B16A

-

Preventivo 3/4B20A

-

Preventivo 1B25A

-

Preventivo 1 1/4B30A

-

Preventivo 1 1/2B40A

-

Preventivo 2B50A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Femmina dritto Materiale tubo applicabile Polibutene
Tipi di filettatura di collegamento Rc Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Trattamento superficie Trattamento NPb

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico