A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and water faucet elbows (integrated) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HF-WL-OB-13AXRP1/2
Tipo | Attacco | Materiale | Bronzo | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Gomito a 90° | Materiale tubo applicabile | Polibutene |
Tipi di filettatura di collegamento | Rp | Valore nominale filettatura | 1/2B | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | Trattamento NPb | Diametro nominale | 13A |
Si trova sulla pagina di Tubo in polibutilene JFE, raccordo tipo H (a termofusione), con gomito per idrante (integrato), il codice articolo è il seguente: HF-WL-OB-13AXRP1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HF-WL-OB-13AXRP1/2.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.