A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 tees manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
JOQ2-T-13A |
JOQ2-T-16A-PB |
JOQ2-T-16A-PEX |
JOQ2-T-20A-PB |
JOQ2-T-20A-PEX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile D (D1) (φ) | Diametro nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11 giorni | Polietilene / Polibutene | 17 | 13A | ||
- | 11 giorni | Polibutene | 22 | 16A | ||
- | Preventivo | Polietilene | 22 | 16A | ||
- | 11 giorni | Polibutene | 27 | 20A | ||
- | Preventivo | Polietilene | 27 | 20A |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Resina PPS | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Raccordi a T | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.