A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Threaded adapter for JOQ2 header branch piping manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J2HDR-AD-F-13AXRC1/2
Tipo | Attacco | Materiale | Bronzo | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Femmina dritto | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
D.E. tubo applicabile D (D1)(φ) | 17 | Tipi di filettatura di collegamento | Rc | Valore nominale filettatura | 1/2B |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 | Diametro nominale | 13A |
Si trova sulla pagina di Adattatore filettato per tubazioni di diramazione di testa J One Quick-2, il codice articolo è il seguente: J2HDR-AD-F-13AXRC1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J2HDR-AD-F-13AXRC1/2.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.