• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo Core con prevenzione contatto tra metalli diversi, CD-Core, attacco adattatore maschio/femmina

Raccordo Core con prevenzione contatto tra metalli diversi, CD-Core, attacco adattatore maschio/femmina

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The CD core adapter sockets are the core fittings that prevent contact between dissimilar metals. These adapter sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan, are available in two varieties - with external threads or internal threads.
· Material: Steel
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: resin coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-PL-CD-AD-ZXS-1
C-PL-CD-AD-ZXS-1/2
C-PL-CD-AD-ZXS-2
C-PL-CD-AD-ZXS-3/4
C-PL-CD-AD-ZXS-11/2
C-PL-CD-AD-ZXS-11/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

-

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

-

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

-

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacchi femmina/maschio
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Rivestimento in resina
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico