• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo Core in bronzo per collegamento attrezzature, C-Core, rubinetto dell'acqua con sede, gomito riduttore

Raccordo Core in bronzo per collegamento attrezzature, C-Core, rubinetto dell'acqua con sede, gomito riduttore

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-PL-C-W-FRL-3/4X1/2

Codice componente
C-PL-C-W-FRL-3/4X1/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Bronzo Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura nominale M2 3/4B(20A)
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di Raccordo Core in bronzo per collegamento attrezzature, C-Core, rubinetto dell'acqua con sede, gomito riduttore, il codice articolo è il seguente: C-PL-C-W-FRL-3/4X1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-PL-C-W-FRL-3/4X1/2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico