Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-PL-C-W-S-1/2
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Bronzo | Filettatura nominale M1 | 1/2B(15A) | Filettatura nominale M2 | 1/2B(15A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Raccordo Core in bronzo per collegamento attrezzature, C-Core, attacco rubinetto dell'acqua, il codice articolo è il seguente: C-PL-C-W-S-1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-PL-C-W-S-1/2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali