A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) Union Socket, made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ADPN-UNS-10AXG1/2 |
ADPN-UNS-13AXG1/2 |
ADPN-UNS-16AXG3/4 |
ADPN-UNS-20AXG3/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo applicabile D (D1) (φ) | Valore nominale filettatura | Diametro nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Preventivo | 13 | 1/2B | 10A | ||
- | Preventivo | 17 | 1/2B | 13A | ||
- | Preventivo | 22 | 3/4B | 16A | ||
- | Preventivo | 27 | 3/4B | 20A |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Bronzo | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Giunto dritto | Materiale tubo applicabile | Polibutene |
Tipi di filettatura di collegamento | G | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 | Trattamento superficie | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.