• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiali per tubazioni del gas, tubazioni flessibili, testata rotonda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FP-46-20A

Codice componente
FP-46-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Altro
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B(15A) Liquido applicabile Aria / Gas Trattamento superficie Zincatura
Rivestimento interno in resina NA Tubo applicabile HGM 20A

Si trova sulla pagina di Materiali per tubazioni del gas, tubazioni flessibili, testata rotonda, il codice articolo è il seguente: FP-46-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP-46-20A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico