Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.41 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 50 | ||
5.07 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | 65 | ||
4.67 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | 75 | ||
6.11 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 100 | ||
7.84 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | 125 | ||
8.79 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 150 | ||
10.90 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 200 | ||
3.20 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 50 | ||
4.41 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 65 | ||
4.41 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 75 | ||
5.07 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 100 | ||
6.50 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 125 | ||
7.06 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 150 | ||
8.52 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 200 | ||
3.20 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 50 | ||
4.41 € | 1 | 5 giorni | 1/8B(6A) | 65 | ||
4.07 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 75 | ||
5.07 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 100 | ||
5.99 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 125 | ||
7.06 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 150 | ||
8.52 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 200 | ||
5.61 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 50 | ||
7.70 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 65 | ||
7.10 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 75 | ||
8.21 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 100 | ||
11.07 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 125 | ||
12.68 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 150 | ||
15.72 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 200 | ||
16.05 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 65 | ||
16.05 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 75 | ||
19.03 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 100 | ||
23.86 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 125 | ||
29.82 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 150 | ||
34.21 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 200 | ||
4.54 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 50 | ||
5.68 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 65 | ||
6.16 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 75 | ||
7.06 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 100 | ||
8.84 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 125 | ||
10.39 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 150 | ||
12.68 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 200 | ||
2.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 50 | |
4.07 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 65 | ||
4.41 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 75 | ||
5.07 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 100 | ||
5.99 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 125 | ||
6.51 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 150 | ||
8.52 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 200 | ||
42.14 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 100 | ||
46.59 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 125 | ||
55.84 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 150 | ||
65.79 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 200 | ||
57.44 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 100 | ||
66.26 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 125 | ||
90.55 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 150 | ||
94.34 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 200 | ||
12.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 65 | ||
12.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 75 | ||
15.32 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 100 | ||
20.60 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 125 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo (Lungo) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali