• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-45L-1
SUS-45L-1/2
SUS-45L-1/4
SUS-45L-1/8
SUS-45L-2
SUS-45L-3
SUS-45L-3/4
SUS-45L-3/8
SUS-45L-4
SUS-45L-11/2
SUS-45L-11/4
SUS-45L-21/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

108.89 €

9 giorni 1B(25A)-20~40

108.89 €

9 giorni 1/2B(15A)-20~40

108.89 €

9 giorni 1/4B(8A)-20~40

108.89 €

9 giorni 1/8B(6A)-20~40

108.89 €

9 giorni 2B(50A)-20~40

108.89 €

9 giorni 3B(80A)-20~40

108.89 €

9 giorni 3/4B(20A)-20~40

108.89 €

9 giorni 3/8B(10A)-20~40

108.89 €

9 giorni 4B(100A)-20~40

108.89 €

9 giorni 1 1/2B(40A)-20~40

108.89 €

9 giorni 1 1/4B(32A)-20~40

108.89 €

9 giorni 2 1/2B(65A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico