Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-CA-1/8

Codice componente
SUS-CA-1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.52 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura nominale M1 1/8B(6A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo, il codice articolo è il seguente: SUS-CA-1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-CA-1/8.

Supporto tecnico