Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomito dritto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-SL-3/8

Codice componente
SUS-SL-3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.23 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura nominale M1 3/8B(10A) Filettatura nominale M2 3/8B(10A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomito dritto, il codice articolo è il seguente: SUS-SL-3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-SL-3/8.

Supporto tecnico