Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUS-S-RP-1 |
SUS-S-RP-1/2 |
SUS-S-RP-1/4 |
SUS-S-RP-1/8 |
SUS-S-RP-2 |
SUS-S-RP-3 |
SUS-S-RP-3/4 |
SUS-S-RP-3/8 |
SUS-S-RP-4 |
SUS-S-RP-11/2 |
SUS-S-RP-11/4 |
SUS-S-RP-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 43 | ||
5.03 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/2B(15A) | 33 | |
5.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4B(8A) | 25 | |
3.98 € | 150 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 20 | ||
24.75 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 56 | ||
51.73 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 70 | ||
7.89 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 36 | ||
4.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/8B(10A) | 26 | |
86.88 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 84 | ||
15.21 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 48 | ||
12.06 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 48 | ||
41.72 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 65 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::40 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali