Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, attacco conico

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, attacco conico
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-S-RC-1
SUS-S-RC-1/2
SUS-S-RC-1/4
SUS-S-RC-1/8
SUS-S-RC-2
SUS-S-RC-3
SUS-S-RC-3/4
SUS-S-RC-3/8
SUS-S-RC-4
SUS-S-RC-11/2
SUS-S-RC-11/4
SUS-S-RC-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza
(mm)

18.21 €

1 5 giorni 1B(25A)45

11.45 €

1 5 giorni 1/2B(15A)38

8.71 €

1 5 giorni 1/4B(8A)29

6.69 €

1 13 giorni 1/8B(6A)23

42.99 €

1 5 giorni 2B(50A)64

103.94 €

1 9 giorni 3B(80A)81

15.80 €

1 5 giorni 3/4B(20A)40

8.71 €

1 5 giorni 3/8B(10A)30

180.41 €

1 9 giorni 4B(100A)93

33.95 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)54

32.82 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)51

81.28 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico