Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUS-BU-1/2X3/8 |
SUS-BU-3/8X1/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 10 giorni | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 23 | ||
4.40 € | 1 | 10 giorni | 1/8B(6A) | 3/8B(10A) | 21 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali