Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, giunto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-U-1

Codice componente
SUS-U-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.97 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale EN 1.4308 Equiv.
Filettatura nominale M1 1B(25A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Lunghezza(mm) 52

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, giunto, il codice articolo è il seguente: SUS-U-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-U-1.

Supporto tecnico