Raccordo PL a vite, gomito a 45°

Raccordo PL a vite, gomito a 45°
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL-45L-3/4

Codice componente
PL-45L-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.27 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Resina epossidica
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di Raccordo PL a vite, gomito a 45°, il codice articolo è il seguente: PL-45L-3/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL-45L-3/4.

Supporto tecnico